text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーディッシュ

E-mail

  • 平滑で、光学的に透明なポリスチレンの表面は、細胞を顕微鏡で観察した際に歪みがありません。
  • ガスプラズマ処理による均一な培養表面は、細胞の接着を促進します。
  • 独自のイージーグリップデザインは、小さなディッシュが握りやすいようになっています。
  • ノンパイロジェニックです。
  • 滅菌済みです。
  • ピールオープン式のメディカルスタイルバックです。
  • クリスタルグレードポリスチレンを使用しています。
  • 細胞培養用(TC)、Corning® Primaria™ 表面とノントリートメントをご用意しています。

細胞培養用にデザインされています。

  • 平滑で、光学的な歪みがありません。
  • 最適なガス交換を可能とするフタの構造です。
  • スタッキングリングにより積み重ね、操作が容易となっています。
  • 真空ガスプラズマ処理は培養表面を、環境による変化に影響されず均一に仕上げています。
  • 標準細胞培養処理表面は親水性で、細胞の接着・増殖をサポートする陰電荷の官能基を多く含んでいます。
  • Corning Primaria 細胞培養表面はさらに窒素を含む官能基を含みます。それらの官能基はある種の細胞の接着、増殖、および分化を持続させることが示されています。

仕様を選択してください。

ディッシュタイプ
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353001 Falcon® セルカルチャーディッシュ 35×10 mm イージーグリップタイプ、20/パック、500/ケース、滅菌済み   20 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥38,200 per case