text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® IVF 4ウェルディッシュ 親水性表面

Product Number 353671
E-mail

Falcon® 体外受精研究用(IVF) 4ウェルディッシュは、非胎胚毒性、非細胞毒性、細胞培養表面処理済みポリスチレン製です。個別包装、滅菌済み、100/ケース。ウェル表面積:1.39 cm²、ウェル容量:1.8 mL。Falcon 体外受精研究用(IVF)製品は、滅菌、ノンパイロジェニック、非胎胚毒性が証明された、初めてのプラスチックウェアです。これらの品質保証済みの製品を使用することで、IVFに関する米国病理協会(Collage of American Pathologists、CAP) とアメリカ生殖医学会(American Fertility Society、AFS) の推奨基準を順守するための時間と費用を節約することができます。

  • 非胎胚毒性
  • ノンパイロジェニック
  • 非細胞毒性
  • 均一な親水性表面をもたらす細胞培養表面処理
  • ガンマ線滅菌済み
  • リシールタブ付きマルチユニット・バッグ
  • 体外受精(IVF)および生殖補助医療用の品質保証済み製品
  • 米国食品医薬局(FDA)によって承認されたクラスII の医療機器
  • FDA品質管理システム規則21 CFRパート820 (cGMP)に従って製造
  • 欧州医療機器指令93/42/EECに準拠するCEマーク
  • EN ISO 13485 品質規格下で製造

¥41,000 per case

Details
Product Number   353671
パック入数   1 / Pk  
ケース入数   100 / Cs  
ブランド   Falcon®  
表面処理   細胞培養表面処理  
培養面積   1.39 cm²  
滅菌   Yes  
カラー   クリア  
ウェル容量   1.8 mL  
フォーマット   4 ウェル  
ウェル形状   ラウンド  
ボトムの色   クリア  
Specifications Documents