text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン 150mmグリッド入り培養用ディッシュ、TC処理済、5/パック、5/ケース

Product Number354550

E-mail
Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から6か月以上


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥11,300 per case

Details
Product Number   354550
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   151.9 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents