text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン 100mm培養用ディッシュ、TC処理済、10/パック、40/ケース

Product Number356469

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から6か月以上



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥16,900 per case

Details
Product Number   356469
パック入数   10 / パック  
ケース入数   40 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   58.1 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents