Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX®バッフル付ガラススピナーフラスコ(サイドアーム付) 125mL
Product Number4500-125
• 容量125mL
• 中心のネック直径は70mmで、サイドアームのネック直径は32mmです
• サイドバッフルは、フラスコ内容物の撹拌を確実にします
• 特許を有するインペラーのデザインは、最適な撹拌が可能です。
• サイドアームのデザインは、25mlのピペットが容易にアクセスできます。
• 容器はホウケイ酸ガラス製で、その他のパーツはFDAの承認を取った頑丈なマテリアルを使用しています。
• すべてのサイズにおいて高さと幅の比率が一定なので、スケールアップが簡便に行えます。
¥76,670 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4500-125 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 最大ワーキング容量 | 125 mL |
| サイドアーム開口部 | 2 |
| サイドアームタイル | 45° |
| サイドアームキャップの直径 | 32 mm (approx.) |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 32 |
| 直径 | 70 mm (approx.) |
| サイドアーム内径 | 24 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| 特長 | リユーザブル |
Specifications Documents