Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX®バッフル付ガラススピナーフラスコ(サイドアーム付) 1L
Product Number4500-1L
• 1,000mL容量です。
• 中央の口径は100mmでサイドアームの口径は45mmです。
• 側面のバッフルで通気と撹拌の効率を高めます。
• 独自のストレッチ羽根形状で通気と撹拌の効率を高めます。
• サイドアームは25mLと50mLのピペットで扱いやすいようデザインされています。
• フラスコの本体はホウケイ酸ガラスで、他の部分はFDA承認の頑丈な素材で作られています。
• 高さと幅の比を一定に保つことで、容器サイズの全範囲にわたるスケールアップの条件設定を容易にしています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4500-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 最大ワーキング容量 | 1 L |
| サイドアーム開口部 | 2 |
| サイドアームタイル | 45° |
| サイドアームキャップの直径 | 45 mm (approx.) |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 直径 | 125 mm (approx.) |
| サイドアーム内径 | 29 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| 特長 | リユーザブル |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.01430601
- Quality Certificate - Lot No.22926002
- Quality Certificate - Lot No.22526002
- Quality Certificate - Lot No.21126002
- Quality Certificate - Lot No.19626004
- Quality Certificate - Lot No.19526002
- Quality Certificate - Lot No.15426005
- Quality Certificate - Lot No.14726002
- Quality Certificate - Lot No.09626002
- Quality Certificate - Lot No.35625007
- Quality Certificate - Lot No.34325005
- Quality Certificate - Lot No.26925004
- Quality Certificate - Lot No.21625005
- Quality Certificate - Lot No.21025005
- Quality Certificate - Lot No.20325005
- Quality Certificate - Lot No.19525005
- Quality Certificate - Lot No.17625005
- Quality Certificate - Lot No.14125005
- Quality Certificate - Lot No.13525005
- Quality Certificate - Lot No.10125005
- Quality Certificate - Lot No.08425005
- Quality Certificate - Lot No.07125005
- Quality Certificate - Lot No.06325005
- Quality Certificate - Lot No.05625005
- Quality Certificate - Lot No.05025005
- Quality Certificate - Lot No.04125005
- Quality Certificate - Lot No.02725005
- Quality Certificate - Lot No.01525005
- Quality Certificate - Lot No.00825005
- Quality Certificate - Lot No.00125005