text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®バッフル付ガラススピナーフラスコ(サイドアーム付) 1L

Product Number4500-1L

E-mail



• 1,000mL容量です。
• 中央の口径は100mmでサイドアームの口径は45mmです。
• 側面のバッフルで通気と撹拌の効率を高めます。
• 独自のストレッチ羽根形状で通気と撹拌の効率を高めます。
• サイドアームは25mLと50mLのピペットで扱いやすいようデザインされています。
• フラスコの本体はホウケイ酸ガラスで、他の部分はFDA承認の頑丈な素材で作られています。
• 高さと幅の比を一定に保つことで、容器サイズの全範囲にわたるスケールアップの条件設定を容易にしています。


Details
Product Number   4500-1L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
最大ワーキング容量   1 L  
サイドアーム開口部   2  
サイドアームタイル   45°  
サイドアームキャップの直径   45 mm (approx.)  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   45  
直径   125 mm (approx.)  
サイドアーム内径   29 mm (approx.)  
滅菌   No  
特長   リユーザブル  
Specifications Documents