text.skipToContent text.skipToNavigation

ネットウェル用メッシュ直径24 mmネットウェルキャリアー(6ウェル用)

Product Number3521

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


  • これらの特別に設計されたNetwell®(ネットウェル)キャリアおよびハンドルを使用すると、キャリア当たり最大6個のNetwell®(ネットウェル)インサートを同時に処理することができます
  • 各キャリアキットには、8個のキャリアおよび8個のハンドルが含まれます


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥12,800 per case

Details
Product Number   3521
パック入数   8 / パック  
ケース入数   8 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents