Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン/ラミニン 24ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354619
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat ポリ-L-リジン/ラミニン24ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-L-リジンとラミニンを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されています。平底、5/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354619 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 2 cm² |
| ストレージ | 2°- 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン/ラミニン |
Specifications Documents