text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®プライマリア6ウェル・セル透明平底表面処理マルチウェル・カルチャープレート、フタ付き、滅菌、50枚/ケース

Product Number353846

E-mail
Corning プライマリア 6ウェル透明マルチウェルプレートは、細胞培養に適した表面処理を施された透明ポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、個別包装、滅菌、50/ケース
  • クリスタルグレードバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • 未処理ポリスチレン、細胞培養用 (TC)処理, Corning® Primaria™ 表面処理がご利用いただけます。
  • 個々の製品の使用に便利なピールオープン メディカルスタイル包装
  • 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET (コード 1) で、再利用可能なFalcon 96, 384, 1536 ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    Details
    Product Number   353846
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    培養面積   9.6 cm²  
    表面処理   Corning Primaria  
    滅菌   Yes  
    Specifications Documents