Corning®プライマリア24ウェル平底表面処理マルチウェル・セルカルチャープレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース
Product Number353847
Corning プライマリア 24ウェル透明マルチウェルプレートは、細胞培養に適した表面処理を施された透明ポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、個別包装、滅菌、50/ケース
クリスタルグレードバージンポリスチレン ノンパイロジェニック 未処理ポリスチレン、細胞培養用 (TC)処理, Corning® Primaria™ 表面処理がご利用いただけます。 個々の製品の使用に便利なピールオープン メディカルスタイル包装 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET (コード 1) で、再利用可能なFalcon 96, 384, 1536 ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥49,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353847 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 1.9 cm² |
| 表面処理 | Corning Primaria |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents