text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® プライマリア 96ウェル、フタ付き、滅菌済み、1/パック、50/ケース

Product Number353872

E-mail

Corning プライマリア 96ウェル透明マルチウェルプレートは、細胞培養に適した表面処理を施された透明ポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、個別包装、滅菌み、50/ケース

  • クリスタルグレードバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • Corning Primaria表面
  • 個々の製品の使用に便利なピールオープン メディカルスタイル包装
  • 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET (コード1) で、再利用可能なFalcon 96, 384, 1536 ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBSフットプリントです。

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Contact Customer Service
Details
Product Number   353872
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.32 cm²  
表面処理   Corning Primaria  
ストレージ   Ambient storage conditions  
滅菌   あり  
Specifications Documents