Corning® 直径 28mm シリンジフィルター, 0.2µm 界面活性剤フリーセルロースアセテート(プレフィルター付き), 滅菌, 50/ケース
Product Number431218

これらのCorning シリンジフィルターはアクリル共重合体ハウジングで、メスルアーロックインレットとオスルアースリップアウトレットがついています。
• SFCA(無界面活性剤セルロースアセテート、プレフィルター付き)メンブレンはタンパク質吸着が非常に少なく、微粒子の除去能力が高いグラスファイバープレフィルター付きでろ過能力を高めています。
• リーク試験を100% 実施しています。 滅菌済み、ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。
¥30,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431218 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Corning® |
フィルタースタイル | Pressure syringe |
メンブレン材質 | 界面活性剤フリーセルロース |
メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
メンブレン直径 | 28 mm |
パッケージング | 個別包装 |
ハウジング素材 | アクリルコポリマー |
インレット | メスルアーロック |
アウトレット | オスルアー slip |
Specifications Documents