Corning® 直径 25mm シリンジフィルター, 0.45µm ナイロン, 滅菌, 50/ケース
Product Number431225

これらのCorning シリンジフィルターはポリプロピレン共重合体ハウジングで、メスルアーロックインレットとオスルアースリップアウトレットがついています。
• リーク試験を100% 実施しています。滅菌済み、 ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。
¥22,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431225 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Corning® |
フィルタースタイル | Pressure syringe |
メンブレン材質 | ナイロン |
メンブレン孔サイズ | 0.45 µm |
メンブレン直径 | 25 mm |
パッケージング | 個別包装 |
ハウジング素材 | ポリプロピレン |
インレット | メスルアーロック |
アウトレット | オスルアー slip |
Specifications Documents