text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®直径 50mm シリンジフィルター, 0.2µm PTFE, 滅菌, 12/ケース

Product Number431227

E-mail
これらのCorning シリンジフィルターはポリプロピレン共重合体ハウジングで、メスルアーロックインレットとオスルアースリップアウトレットがついています。



• PTFEメンブレンは化学物質耐性が高いのが特長です。
• このメンブレンは天然の疎水性で、通気やガスのろ過に最適です。
• リーク試験を100$ 実施しています。滅菌済み、 ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。

¥16,100 per case

Details
Product Number   431227
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   Pressure disc  
メンブレン材質   ポリテトラフルオロエチレン  
メンブレン孔サイズ   0.2 µm  
メンブレン直径   50 mm  
パッケージング   個別包装  
ハウジング素材   ポリプロピレン  
インレット   ホースバーブ  
アウトレット   ホースバーブ  
Specifications Documents