text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000mL フィルターシステム, 0.2µm 54.5m² ナイロン, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number430515

E-mail
  • ナイロン(NY)メンブレンは親水性で界面活性剤フリーなので、溶出物の量を非常に少なく抑える必要がある用途に適しています。
  • 1000mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。
  • 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。
  • 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。
  • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
  • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥44,800 per case

You might also be interested in
Corning® 牛胎児血清
Corning® Molecular Biology Grade Water
Corning® 細胞培養用フラスコ
Details
Product Number   430515
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
ボトル容量   1000 mL  
フィルタースタイル   吸引システム  
ファンネル容量   1000 mL  
メンブレン材質   ナイロン  
メンブレン孔サイズ   0.2 µm  
メンブレン面積   54.5 cm²  
パッケージング   個別包装  
目盛り   Yes  
ネック直径   45 mm  
Specifications Documents