text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000mL フィルターシステム, 0.22µm 54.5cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number430517

E-mail
  • セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
  • 1000mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。
  • 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。
  • 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。
  • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
  • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥44,800 per case

In Stock

You might also be interested in
Corning® Fetal Bovine Serum
Corning® Molecular Biology Grade Water
Corning® Cell Culture Flasks
Details
Product Number   430517
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
ボトル容量   1000 mL  
フィルタースタイル   吸引システム  
ファンネル容量   1000 mL  
メンブレン材質   セルロースアセテート  
メンブレン孔サイズ   0.22 µm  
メンブレン面積   54.5 cm²  
パッケージング   個別包装  
目盛り   Yes  
Neck Diameter   45 mm  
Specifications Documents