Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 500mL フィルターシステム, 0.22µm 33.2cm² ニトロセルロース, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number430758
ニトロセルロース(CN)メンブレンは、タンパク質の吸着を問題としないバッファーのろ過に適しています。 500mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、滅菌み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上と箱に記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430758 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ボトル容量 | 500 mL |
| フィルタースタイル | 吸引システム |
| ファンネル容量 | 500 mL |
| メンブレン材質 | ニトロセルロース |
| メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
| メンブレン面積 | 33.2 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.10626002
- Quality Certificate - Lot No.04626001
- Quality Certificate - Lot No.34525007
- Quality Certificate - Lot No.24525005
- Quality Certificate - Lot No.18325004
- Quality Certificate - Lot No.15125003
- Quality Certificate - Lot No.09625002
- Quality Certificate - Lot No.01025001
- Quality Certificate - Lot No.34424007
- Quality Certificate - Lot No.30524006
- Quality Certificate - Lot No.27224005
- Quality Certificate - Lot No.23624004
- Quality Certificate - Lot No.19524003
- Quality Certificate - Lot No.14924002
- Quality Certificate - Lot No.10124001
- Quality Certificate - Lot No.36223003
- Quality Certificate - Lot No.24223002
- Quality Certificate - Lot No.20523001
- Quality Certificate - Lot No.31922002
- Quality Certificate - Lot No.08822001
- Quality Certificate - Lot No.27021002
- Quality Certificate - Lot No.21821001
- Quality Certificate - Lot No.32220002
- Quality Certificate - Lot No.11420001
- Quality Certificate - Lot No.32219006
- Quality Certificate - Lot No.28919005
- Quality Certificate - Lot No.24019004
- Quality Certificate - Lot No.16219003
- Quality Certificate - Lot No.10719002
- Quality Certificate - Lot No.03119001