Corning® 150mL フィルターシステム, 0.22µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number431154
セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。 150mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上と箱に記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431154 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ボトル容量 | 150 mL |
| フィルタースタイル | 吸引システム |
| ファンネル容量 | 150 mL |
| メンブレン材質 | セルロースアセテート |
| メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
| メンブレン面積 | 13.6 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents