Corning® 1000mL フィルターシステム, カップ500mL, 0.22µm 54.5cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number431205


セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。 1000mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上とケースに記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥42,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431205 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | Corning® |
ボトル容量 | 1000 mL |
フィルタースタイル | 吸引システム |
ファンネル容量 | 500 mL |
メンブレン材質 | セルロースアセテート |
メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
メンブレン面積 | 54.5 cm² |
パッケージング | 個別包装 |
目盛り | Yes |
ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents