text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000mL フィルターシステム, 0.1µm 54.5cm² ポリエーテルスルホン, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number431474

E-mail
  • この新しい0.1µm のポリエーテルスルホン(PES)メンブレン付きフィルターシステムはマイコプラズマを除去することができます。これらの新しい1000mL システムは、細胞培養用培地や生物の体液、その他の水溶性の溶液をろ過し、保存する目的でデザインされました。このシステムには、500mL のポリスチレンレシーバーボトル、33.2cm² のメンブレンが付いたフィルターファンネル、ホースコネクターのついた、ポリスチレンネックアダプターがセットになっています。
     
    • ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。
    • 500mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。
    • 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。
    • 下部ボトルのキャップは滅菌済みで個別包装です。
    • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
    • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
    • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
    • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
    • メンブレンの有効期限は製造後3年です。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥45,900 per case

You might also be interested in
Corning® 牛胎児血清
Corning® Molecular Biology Grade Water
Corning® 細胞培養用フラスコ
Details
Product Number   431474
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
ボトル容量   1000 mL  
フィルタースタイル   吸引システム  
ファンネル容量   1000 mL  
メンブレン材質   ポリエーテルスルホン  
メンブレン孔サイズ   0.1 µm  
メンブレン面積   54.5 cm²  
パッケージング   個別包装  
目盛り   Yes  
ネック直径   45 mm  
Specifications Documents