Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.1 µm孔径33.2cm² PES滤膜,无菌,12/箱
产品编号431475
康宁将引入全新的0.1 µm方形聚醚砜 (PES) 滤膜过滤系统,用于去除支原体。这种新的500 mL过滤系统可用于过滤和储存细胞培养基、生物液体和其他水溶液。其包括500 mL聚苯乙烯接液瓶、带33.2cm²滤膜的过滤漏斗、聚乙烯颈部转接头以及软管接头。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431475 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 500 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 500 mL |
| 膜材料 | 聚醚砜 |
| 膜孔径 | 0.1 µm |
| 膜面积 | 33.2 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| 颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20226001
- 质量证书 – 批号 29525005
- 质量证书 – 批号 18225004
- 质量证书 – 批号 15025003
- 质量证书 – 批号 09225002
- 质量证书 – 批号 01025001
- 质量证书 – 批号 30524005
- 质量证书 – 批号 30424004
- 质量证书 – 批号 27324003
- 质量证书 – 批号 20024002
- 质量证书 – 批号 10824001
- 质量证书 – 批号 04824001
- 质量证书 – 批号 28723003
- 质量证书 – 批号 24923002
- 质量证书 – 批号 16623001
- 质量证书 – 批号 24722003
- 质量证书 – 批号 23822002
- 质量证书 – 批号 08722001
- 质量证书 – 批号 28521002
- 质量证书 – 批号 01321001
- 质量证书 – 批号 21320002
- 质量证书 – 批号 01020001
- 质量证书 – 批号 23419002
- 质量证书 – 批号 11619001
- 质量证书 – 批号 28218002
- 质量证书 – 批号 05018001
- 质量证书 – 批号 20217002
- 质量证书 – 批号 05417001
- 质量证书 – 批号 30016004
- 质量证书 – 批号 20916003