text.skipToContent text.skipToNavigation

フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)

E-mail

  • 45mmのネックサイズで、150mL、250mL、500mL、1,000mLの4つのサイズからお選びください。
  • 残液の少ないファネルデザインです。メンブレンの種類と孔サイズは、ファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
  • 追加のプラスチック製ボトルもご利用いただけます。
  • プレフィルターは別途お求めください。
  • 個別包装されています。
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • 下部ボトルの滅菌済みキャップは個別包装されています。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431153 Corning® 150mL フィルターシステム, 0.22µm 13.6cm² ポリエーテルスルホン(PES), 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥19,200 per case
431154 Corning® 150mL フィルターシステム, 0.22µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥19,300 per case