Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.2µm 33.2cm² ナイロン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number430049


- CorningおよびCostar® の丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
- ナイロン(NY)メンブレンは親水性で界面活性剤フリーなので、溶出物の量を非常に少なく抑える必要がある用途に適しています。
- アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
- 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
- メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
- 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
- メンブレンの有効期限は製造後3年です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430049 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | Corning® |
フィルタースタイル | 吸引 ボトルトップ |
ファンネル容量 | 500 mL |
メンブレン材質 | ナイロン |
メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
メンブレン面積 | 33.2 cm² |
パッケージング | 個別包装 |
ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents