Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 13.6cm² セルロースアセテート, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 48/ケース
Product Number430626
- CorningおよびCostar® の丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
- セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
- アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
- 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
- メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
- 有効期限はファネル上とケースに記載しています。
- メンブレンの有効期限は製造後3年です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430626 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フィルタースタイル | 吸引 ボトルトップ |
| ファンネル容量 | 150 mL |
| メンブレン材質 | セルロースアセテート |
| メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
| メンブレン面積 | 13.6 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents