text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 13.6cm² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 48/ケース

Product Number431161

E-mail
  • CorningおよびCostar® の丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
  • ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。
  • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
  • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
  • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥64,100 per case

Less than 10 in Stock

You might also be interested in
Corning® Fetal Bovine Serum
Corning® Cell Culture Flasks
Corning® Molecular Biology Grade Water
Details
Product Number   431161
パック入数   1 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   吸引 ボトルトップ  
ファンネル容量   150 mL  
メンブレン材質   ポリエーテルスルホン  
メンブレン孔サイズ   0.22 µm  
メンブレン面積   13.6 cm²  
パッケージング   個別包装  
目盛り   Yes  
Neck Diameter   45 mm  
Specifications Documents