- 150mL、500mL、1,000mLの3サイズからお選びください。
- 残液の少ないファネルデザインです。
- ネックサイズ33mmと45mmがあります。
- ネックサイズ45mmはCorningの丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
- プレフィルターは別途お求めください。
- 個別包装されています。
- 滅菌済みです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430512 | Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.45µm 33.2cm² セルロースアセテート, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥21,100 | per case | |
430514 | Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.45µm 33.2cm² セルロースアセテート, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥21,100 | per case | |
430625 | Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.45µm 13.6m² セルロースアセテート, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 48/ケース | 1 / パック | 48 / ケース | Corning® | ¥67,500 | per case | |
430627 | Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.45µm 13.6cm² セルロースアセテート, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 48/ケース | 1 / パック | 48 / ケース | Corning® | ¥67,500 | per case |