text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® その他培地添加物

E-mail

コーニングのサイトカイン、増殖因子、および培地添加物のポートフォリオは、影響を受けた細胞の増殖または分化をもたらす多様なタンパク質を提供しています。

  • 高い生物学的活性を有する高純度増殖因子
  • 高純度な天然および組換え型のリンフォホカイン
  • 高純度な天然および組換え型のリンフォホカイン
  • 選択した培地で再構成/添加する濃縮培地添加物
  • より明確な低血清または無血清の条件で下での細胞増殖

コーニングでは、他にも様々な培地添加物を提供しています。T細胞培養添加物(T細胞用)のように細胞の種類に特化した製品もあれば、多種多様な細胞の増殖を促進する製品もあります。ITSやコーニングのNu-Serum™などの製品を使用することで、血清の使用量を減らすことが容易になります。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 使用期限 Price Unit Size
354006 Corning® 内皮細胞グロースサプリメント(ECGS)、15 mg(凍結乾燥)   凍間結乾燥状態では、2°C~8°C で保存。溶解後は、−20°Cで1カ月間保存   ¥10,300 per each
354115 Corning® T-STIM 培養添加物(ConA 添加ラット)(IL-2培養添加物)、100 mL ¥67,780 per each
354350 Corning® ITS プレミックス(20 L 相当)(凍結乾燥)   2~8°Cで保存。凍結厳禁   ¥54,590 per each
354351 Corning® ITS プレミックス(5 L 相当)(凍結乾燥) ¥18,960 per each
354352 Corning® ITS+ プレミックス(2 L 相当)   2~8°Cで保存。凍結厳禁   ¥14,840 per each
355006 Corning® MITO+ シーラムエクステンダー(5 L 相当)(凍結乾燥) ¥21,430 per each
355100 Corning® ヌー・シーラム 100 mL 25% 新生ウシ血清 ¥8,860 per each
355104 Corning® ヌー・シーラム IV 100 mL 25% ウシ胎児血清 ¥12,360 per each
355500 Corning® ヌー・シーラム 500 mL 25% 新生ウシ血清   −20°Cで保存   ¥22,970 per each
355504 Corning® ヌー・シーラム IV 500 mL 25% ウシ胎児血清 ¥41,000 per each
356006 Corning® 血管内皮細胞グロースサプリメント(ECGS)、100 mg(凍結乾燥) ¥41,620 per each