Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 150 mLイージーグリップ ポリスチレン製保存ボトル(ディップチューブ付き、0.2 µm MLL/FLLフィルター付き)、MLL
Product Number11650
Corning ポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。一方のポートは末端に0.2 µmのフィルタが付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスルアーが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
光学的に透明なポリスチレン製 滅菌保証はSAL 10⁻⁶です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥172,730 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 11650 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 8 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 150 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 45 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
| チュービングコネクション | オスルアーロック |
Specifications Documents