Corning® 150 mLイージーグリップ ポリスチレン製保存ボトル(ディップチューブ付き、0.2 µm PTFEフィルター付き)、MPC
Product Number11651
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。一方のポートは末端に0.2 µmのフィルタが付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスMPCが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
光学的に透明なポリスチレン製 滅菌保証はSAL 10⁻⁶です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥162,960 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 11651 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 8 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 150 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 45 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
| チュービングコネクション | オス MPC |
Specifications Documents