text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 250 mLイージーグリップ ポリスチレン製保存ボトル(ディップチューブ付き、0.2 µm PTFEフィルター付き)、MPC

产品编号11656

电子邮件
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。一方のポートは末端に0.2 µmのフィルタが付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスMPCが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。

  • 光学的に透明なポリスチレン製
  • 滅菌保証はSAL 10⁻⁶です。

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    详情
    产品编号   11656
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   6 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    容量   250 mL  
    トップスタイル   ネジ付き  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップ直径   45 mm  
    キャップカラー   オレンジ  
    滅菌   あり  
    チュービングコネクション   オス MPC  
    产品规格文件