Corning® 500 mLイージーグリップ ポリスチレン製保存ボトル(ディップチューブ付き、0.2 µm MLL/FLLフィルター付き)、MLL
Product Number11665
Corning ポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。一方のポートは末端に0.2 µmのフィルタ-が付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスルアーが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
光学的に透明なポリスチレン製 滅菌保証レベルSAL 10⁻⁶です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥86,310 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 11665 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 45 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| チュービングコネクション | オスルアーロック |
Specifications Documents