text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000 mLイージーグリップ ポリスチレン製保存ボトル(ディップチューブ付き、0.2 µm MLL/FLLフィルター付き)、MLL

Product Number11680

E-mail
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。一方のポートは末端に0.2 µmのフィルタが付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスルアーが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。

  • 光学的に透明なポリスチレン製
  • 滅菌保証はSAL 10⁻⁶です。

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥86,310 per case

    Details
    Product Number   11680
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   4 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    容量   1000 mL  
    トップスタイル   ネジ付き  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップ直径   45 mm  
    キャップカラー   オレンジ  
    滅菌   あり  
    チュービングコネクション   オスルアーロック  
    Specifications Documents