text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® HYPERStack® セルカルチャー 850cm² ローラーボトルフィリングアクセサリー, 2個/ケース

Product Number 10043
E-mail


• 48 mm ネジ式イージーキャップ
• 化学薬品耐性,熱によるシーリングが可能なフレキシブルチューブ
• 2Lと4Lボトルで使用可能
• キャップ付きオスコネクター
• PureFit® チューブクランプシステム
• オートクレーブ可能
• 0.2 µm PTFE ベントフィルター



¥ 64,700 per case

Details
Product Number   10043
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents