text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® スピナーフラスコ1L用サイドアームアッセンブリー、1/4インチディップチューブ、0.2μmベントフィルター、オスディスコネクト付き

Product Number3545

E-mail
Corningスピナーフラスコ滅菌トランスファーキャップは、培地と細胞の追加または取り出し時に、汚染リスクを減らし、同時に細胞培養操作の生産性を高めます。滅菌トランスファーキャップは滅菌済み(SAL 10-6 )(個別に二重包装)であり、1 LのCorningディスポーザブルスピナーフラスコ(カタログ番号3561)のサイドアームに適合します。高密度ポリエチレン製。オートクレーブは推奨しておりません。
  • 化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブ、内径:1/4インチ、外径:3/8インチ
  • コネクタつきのチューブの長さ:24インチ
  • 併用製品:1 Lディスポーザブルスピナーフラスコ(3561、3580)。


  • ¥62,710 per case

    Details
    Product Number   3545
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   2 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    Specifications Documents