Corning® スピナーフラスコ3L用サイドアームアッセンブリー、1/4インチディップチューブ、0.2μmベントフィルター、オスディスコネクト付き
Product Number3558
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Corningスピナーフラスコ滅菌トランスファーキャップは、培地と細胞の追加または取り出し時に、汚染リスクを減らし、同時に細胞培養操作の生産性を高めます。滅菌トランスファーキャップは滅菌済み(SAL 10-6 )(個別に二重包装)であり、3 LのCorningディスポーザブルスピナーフラスコ(カタログ番号3563)のサイドアームに適合します。高密度ポリエチレン製。オートクレーブは推奨しておりません。
¥62,710 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3558 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents