text.skipToContent text.skipToNavigation

500mL ディスポーザブルスピナーフラスコ用GL45 サイドアームアッセンブリ, 1/8インチ ディップチューブ, 孔サイズ0.2μm ベント, オスルアーロック, 滅菌済み

Product Number3565

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



Corning®ディスポーザブルスピナーフラスコ用トランスファーキャップは細胞や培地の出し入れの際のコンタミネーションリスクを軽減しつつ生産性を向上します。滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®500mLディスポーザブルスピナーフラスコ(Cat. No. 3153)に適合します。
  • キャップは高密度ポリエチレン製ですのでオートクレーブは変形の恐れがあります。
  • ベンティングポートには孔サイズ0.2µm のPVDFメンブレンのついた直径25mmのコマ型ベントフィルターがついています
  • 液体輸送ポートはフラスコ底部まで届くように確度をつけた硬質ポリプロピレン製ディップチューブと,フラスコの外に向けては内径1/8インチ (3.2 mm), 外径1/4 インチの化学的耐性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブがついており,末端にはオスルアーロック (MLL) コネクターがついていてメスルアーシーリングキャップで閉じられています。



  • ¥26,330 per case

    Details
    Product Number   3565
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   2 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    ネジのサイズ   45  
    Specifications Documents