三角フラスコ5L用トランスファーキャップオスディスコネクト
产品编号11500
クローズド細胞培養システムは、薬剤の開発および製造中に偶発的な汚染のリスクを減らすのに役立ちます。コーニングは、液体を無菌的に移すために、容器と共にクローズドシステムのアクセサリーを提供しています。内側のチューブ端は、フラスコの底に達するように設計された硬質のポリプロピレン製ディップチューブです。通気ポートの端には、孔径0.2 µmのPVDF膜とバーブフィッティングの付いた直径50 mm通気フィルターがあります。液体トランスファーポートは、キャップの外側に内径1/4インチ(外径:3/8インチ)の化学薬品耐性、ヒートシール フレキシブルチューブを使用し、オスプラスチックカップラー(MPC)で終わり、オスはシーリングキャップと共に外せます。
- GMPアプリケーション用に二重包装
- 動物由来成分を含まない容器
- BSE/TSE準拠アクセサリー
- SAL 10⁻⁶ 滅菌
- 広範囲の製品提供
- カスタマイズ可能なソリューション
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11500 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 100 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31025038
- 质量证书 – 批号 30825047
- 质量证书 – 批号 30025017
- 质量证书 – 批号 27525049
- 质量证书 – 批号 24625056
- 质量证书 – 批号 21025099
- 质量证书 – 批号 18925055
- 质量证书 – 批号 16825021
- 质量证书 – 批号 16725047
- 质量证书 – 批号 15725046
- 质量证书 – 批号 12125025
- 质量证书 – 批号 12025016
- 质量证书 – 批号 10325014
- 质量证书 – 批号 10025035
- 质量证书 – 批号 09925034
- 质量证书 – 批号 35824012
- 质量证书 – 批号 27924009
- 质量证书 – 批号 25824005
- 质量证书 – 批号 22224008
- 质量证书 – 批号 20524020
- 质量证书 – 批号 19224032
- 质量证书 – 批号 18624003
- 质量证书 – 批号 15524045
- 质量证书 – 批号 14524022
- 质量证书 – 批号 12424052
- 质量证书 – 批号 11324057
- 质量证书 – 批号 09324011
- 质量证书 – 批号 07224034
- 质量证书 – 批号 03524012
- 质量证书 – 批号 29923034