Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
2L プラスチック三角フラスコ用ディスポ―ザブル 48mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック, 滅菌
Product Number431446
Corning® 三角フラスコ用トランスファーキャップは滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®2Lポリカーボネート製三角フラスコに適合します。このトランスファーキャップはCorning 850と1700cm2 プラスチック製ローラーボトルにもお使いいただけます。
直径50mm,0.2µm ポアサイズ PVDF メンブレンベントフィルターが付いています 内部に差し込むディップチューブは硬質なポリプロピレン製で,フラスコのそこまで到達します チューブの末端はオスルアーコネクター
¥90,830 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431446 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 48 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.07026001
- Quality Certificate - Lot No.05126001
- Quality Certificate - Lot No.00726001
- Quality Certificate - Lot No.32125001
- Quality Certificate - Lot No.30025001
- Quality Certificate - Lot No.27925004
- Quality Certificate - Lot No.27925003
- Quality Certificate - Lot No.27925002
- Quality Certificate - Lot No.15625002
- Quality Certificate - Lot No.15625001
- Quality Certificate - Lot No.26222047
- Quality Certificate - Lot No.26222046
- Quality Certificate - Lot No.26222045
- Quality Certificate - Lot No.26222044
- Quality Certificate - Lot No.25022043
- Quality Certificate - Lot No.19322042
- Quality Certificate - Lot No.16822041
- Quality Certificate - Lot No.16522040
- Quality Certificate - Lot No.16522039
- Quality Certificate - Lot No.16422038
- Quality Certificate - Lot No.14022037
- Quality Certificate - Lot No.14022036
- Quality Certificate - Lot No.12622035
- Quality Certificate - Lot No.12622034
- Quality Certificate - Lot No.12622033
- Quality Certificate - Lot No.10522032
- Quality Certificate - Lot No.10522031
- Quality Certificate - Lot No.10522030
- Quality Certificate - Lot No.10522029
- Quality Certificate - Lot No.10522028