2L プラスチック三角フラスコ用 ディスポ―ザブル 48mm 無菌トランスファーキャップ, 1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスディスコネクト, 滅菌
Product Number431447

Corning® 三角フラスコ用トランスファーキャップは滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®2Lポリカーボネート製三角フラスコに適合します。このトランスファーキャップはCorning 850と1700cm2 プラスチック製ローラーボトルにもお使いいただけます。
¥90,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431447 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | Corning® |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップ直径 | 48 mm |
キャップカラー | オレンジ |
カラー | オレンジ |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents