3L プラスチック三角フラスコ用ディスポ―ザブル 70mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック , 滅菌
Product Number431448
Corning® 三角フラスコ用トランスファーキャップは滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®3Lポリカーボネート製三角フラスコに適合します。
直径50mm,0.2µm ポアサイズ PVDF メンブレンベントフィルターが付いています 内部に差し込むディップチューブは硬質なポリプロピレン製で,フラスコのそこまで到達します チューブの末端はオスルアーコネクター
¥68,150 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431448 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 70 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
Specifications Documents