Corning® 三角フラスコ 250 mL トランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オス/メスルアーロック
Product Number11415
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Corning クローズドシステム 三角フラスコは、培地と細胞を追加または取り出す時に、汚染リスクを減らします。また振盪培養操作の生産性を高めます。フラスコは光学的に透明なポリカーボネート製であり、滅菌トランスファーキャップとアッセンブリ済です。滅菌済みです。
フラスコ:
- ポリカーボネート製:USP Class VI材料
- 型押し目盛(+/-5%の精度)
滅菌トランスファーキャップ:
- 化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブ、内径:1/8インチ”、外径:1/4インチ”
- オスルアーロックの取り外し
- チューブ全長:36インチ”、コネクタ付き
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥71,510 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 11415 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | 無菌トランスファーキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 250 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | No |
Specifications Documents