text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® トランスファーキャップ付きポリカーボネート製三角フラスコ 1L ,1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター,MPCオスディスコネクト,滅菌

Product Number431516

E-mail

Corning® 三角フラスコはクローズドシステムソリューションでご提供可能です。滅菌済み、個別二重包装です。1L、2L、3Lの三角フラスコ用があります。トランスファーキャップは2つのポート付きです。片方のポートには0.2 µm孔サイズのPVDFベントフィルターが付いています。もう片方には硬質なポリプロピレン製のディップチューブが付き、チューブの末端はオスルアーコネクターか、オスディスコネクトから選択できます。内部に差し込むディップチューブはフラスコの底まで到達し、培地を無菌的に出し入れするのに最適です。

  • ポリカーボネート製
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック
  • フラットボトム


¥85,470 per case

Details
Product Number   431516
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネック外径   43  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   1000 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
目盛りの間隔   50 mL  
Specifications Documents