Corning® トランスファーキャップ付きポリカーボネート製三角フラスコ 2L ,1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター,MPCオスディスコネクト,滅菌
Product Number431518
Corning® 三角フラスコはクローズドシステムソリューションでご提供可能です。滅菌済み、個別二重包装です。1L、2L、3Lの三角フラスコ用があります。トランスファーキャップは2つのポート付きです。片方のポートには0.2 µm孔サイズのPVDFベントフィルターが付いています。もう片方には硬質なポリプロピレン製のディップチューブが付き、チューブの末端はオスルアーコネクターか、オスディスコネクトから選択できます。内部に差し込むディップチューブはフラスコの底まで到達し、培地を無菌的に出し入れするのに最適です。
- ポリカーボネート製
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- フラットボトム
¥82,950 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431518 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 3 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 2000 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 目盛りの間隔 | 100 mL |
Specifications Documents