text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® HYPERStack® セルカルチャー 850cm² ローラーボトルフィリングアクセサリー, 2個/ケース

Product Number 10043
E-mail
    • 48 mm ネジ式イージーキャップ
    • 化学薬品耐性,熱によるシーリングが可能なフレキシブルチューブ
    • 2Lと4Lボトルで使用可能
    • キャップ付きオスコネクター
    • PureFit® チューブクランプシステム
    • オートクレーブ可能
    • 0.2 µm PTFE ベントフィルター

¥62,500 per case

Details
Product Number   10043
パック入数   1 / Pk  
ケース入数   2 / Cs  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents