text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® コレクションバッグ1、5L-EVA

Product Number91-200-05

E-mail

5L コレクションバッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製で、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。オスMPCコネクタと、オスルアーとメスルアーが、透明なヒートシールフレキシブルチューブによってバッグに接続されています。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。

  • ポート1:オスルアーコネクタ(1/8インチバーブ+キャップ付き)、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:2フィート、内径:1/8インチ、外径:1/4インチ)、スライドクランプ
  • ポート2:オスMPCコネクタ(3/8インチバーブ+キャップ付き)、PCMGSチューブ(全長:6インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、スライドクランプ
  • ポート3:メスルアー(3/16インチバーブ付き)、拭き取り可能バルブ、キャップ

Corning media certificateはリソースライブラリーから入手できます。



Contact Customer Service
Details
Product Number   91-200-05
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   25 / Cs  
Brand   Corning®  
Specifications Documents