Corning® コレクションバッグ1、20L-EVA
Product Number91-200-20
(This is the suggested replacement for91-001-MB.)
20L コレクションバッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製で、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。オスMPCコネクタと、オスルアーとメスルアーが、透明なヒートシールフレキシブルチューブによってバッグに接続されています。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
- ポート1:オスルアーコネクタ(1/8インチバーブ+キャップ付き)、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:2フィート、内径:1/8インチ、外径:1/4インチ)、スライドクランプ
- ポート2:オスMPCコネクタ(3/8インチバーブ+キャップ付き)、PCMGSチューブ(全長:6インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、スライドクランプ
- ポート3:メスルアー(3/16インチバーブ付き)、拭き取り可能バルブ、キャップ
Corning media certificateはリソースライブラリーから入手できます。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-200-20 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents