Corning® コレクションバッグ2、1L-EVA
Product Number91-200-42
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性が認識されています。この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
500 mLおよび1 Lのサイズがあります。
フィルムタイプ:EVA
ポート1:ブレークアウト注入部位
ポート2:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、オスMPCプラグ
ポート3:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、メスMPCキャップ
500 mLおよび1 Lのサイズがあります。
フィルムタイプ:EVA
ポート1:ブレークアウト注入部位
ポート2:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、オスMPCプラグ
ポート3:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、メスMPCキャップ
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-200-42 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents