text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® コレクションバッグ3、5L-EVA

Product Number91-200-43

E-mail
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
5 L、10 L、20 Lおよび50 Lのサイズがあります。
フィルムタイプ:EVA
ポート1:3/8インチコネクタ、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:12インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、オスMPCコネクタ(3/8インチバーブ付き)、メスMPCキャップ
ポート2:3/8インチコネクタ、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:12インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、メスMPCコネクタ(3/8インチバーブ付き)、オスMPCプラグ
ポート3:ブレークアウト注入部位

Corning media certificates are available on our Resource Library.



Contact Customer Service
Details
Product Number   91-200-43
パック入数   1 / パック  
ケース入数   15 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents