Corning® コレクションバック 100L, ULDPEフィルム
Product Number91-200-82



(This product will be discontinued when inventory reaches 0.)
100Lコレクションバッグは、多層構造の超低密度ポリエチレン(ULDPE)製で、2D形状です。
オスMPCコネクタおよび拭き取り可能バルブおよびTri-Cloverは、化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブによってバッグに接続されています。
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
品質証明書はResource Libraryから取得できます。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 91-200-82 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents